- Automatizálásra alkalmas
- Nagy szorítóerők
- Gyors befogás
Leírás
Termékleírás
A megnövelt befogási úttal rendelkező, heavy kivitelű lengőszorítók különösen alkalmasak automatizált befogási folyamatokhoz.
A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban lefelé forgó löketet hajt végre a beépített vezérlőbütyök segítségével. Ezt a mozgást követően a szorító löket lineárisan lefelé történik.
A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban lefelé forgó löketet hajt végre a beépített vezérlőbütyök segítségével. Ezt a mozgást követően a szorító löket lineárisan lefelé történik.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Működési mód
Ütőműves csavarbehajtó beállítható forgatónyomatékkal.
Előnyök
- automatizálásra alkalmas,
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
Szállítási terjedelem
Lengő szorító pozicionáló persellyel
Rajzi hivatkozás
1) Billenési löket
2) Szorítólöket
3) Balra forgó
4) Jobbra forgó
2) Szorítólöket
3) Balra forgó
4) Jobbra forgó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.