text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A megnövelt befogási úttal rendelkező, heavy kivitelű lengőszorítók különösen alkalmasak automatizált befogási folyamatokhoz.

A befogási folyamat elején a szorítókar 90°-ban lefelé forgó löketet hajt végre a beépített vezérlőbütyök segítségével. Ezt a mozgást követően a szorító löket lineárisan lefelé történik.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Működési mód
Ütőműves csavarbehajtó gép beállítható forgatónyomatékkal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
- automatizálásra alkalmas,
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
Szállítási terjedelem
Lengő szorító pozicionáló persellyel