- Automatizálásra alkalmas
- Nagy szorítóerők
- Gyors befogás
Leírás
Termékleírás
A heavy típusú gyorsszorítók különösen alkalmasak rövid ideig tartó kézi beszorításokhoz.
A szorítókar az ütőműves csavarbehajtó forgási sebességének megfelelően 90° fokkal elfordul, így lehetővé teszi a gyors beszorítást. Ezt a mozgást a szorító emelés követi lineárisan lefelé.
A szorítókar az ütőműves csavarbehajtó forgási sebességének megfelelően 90° fokkal elfordul, így lehetővé teszi a gyors beszorítást. Ezt a mozgást a szorító emelés követi lineárisan lefelé.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Működési mód
Ütőműves csavarbehajtó beállítható forgatónyomatékkal.
Előnyök
- automatizálásra alkalmas,
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
- nagy szorítóerő,
- gyors beszorítás.
Rajzi hivatkozás
1) Billenési löket
2) Szorítólöket
2) Szorítólöket
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.