{"product":{"productId":"agid.27442","price":370,"name":"Lengő szorítók, hidraulikus, kompakt, kettős / egyszeres hatású, rugóvisszatérítéssel, A alak, karima fent"},"currency":"EUR"}
- Kompakt kivitel
- Sokféle változat
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
Leírás
Termékleírás
A kompakt kivitelű lengő szorítók olyan befogó szerkezethez készültek, amelyeknél a kivételkor és a behelyezéskor a beszorítási pontoknak szabadon kell lenniük. Továbbá alkalmasak szűk helyviszonyoknál is. A kompakt kivitelű lengő szorítók egyszeres vagy kettős hatású húzóhengerként működnek. A kompakt kivitelű lengő szorítóknál három háztípus és különböző működési módok között lehet választani. A beszorító mozgás egymást átfedő lengő- és löketmozgással kezdődik. A tényleges beszorító löket lineáris mozgással történik. Balos és jobbos 90° elfordítási szögű változatok nagy számban állnak rendelkezésre.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
Ha a lengő szorítónál a tömegáram túllépi a megengedett értéket, akkor fojtó-visszacsapó szelepet kell közbekapcsolni.
A lengő szorítók megengedett üzemi nyomása a szorítókar hosszától függ.
A szorítókart beszereléskor meg kell támasztani, hogy a lengő szorítók golyós vezetője ne sérüljön meg.
A szellőztető csatlakozásától függően az egyszeres hatású lengő szorítóknál a szinter szűrőt zárócsavarra kell cserélni.
A kompakt kivitelű lengő szorító szállítási terjedelme a szorítókart nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
A lengő szorítók megengedett üzemi nyomása a szorítókar hosszától függ.
A szorítókart beszereléskor meg kell támasztani, hogy a lengő szorítók golyós vezetője ne sérüljön meg.
A szellőztető csatlakozásától függően az egyszeres hatású lengő szorítóknál a szinter szűrőt zárócsavarra kell cserélni.
A kompakt kivitelű lengő szorító szállítási terjedelme a szorítókart nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Fúrt csatornák.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 350 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Kompakt kivitel.
- Sokféle változat.
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Sokféle változat.
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
Szállítási terjedelem
- 1 db. horonyanya M27x1,5 (csak lengő szorítók kompakt 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 db. csavar vagy anya a szorítókaros befogóhoz.
- 1 db. csavar vagy anya a szorítókaros befogóhoz.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek, további elfordulási szögek, különböző szorítókaros befogók, helyzetellenőrzéssel.
Rajzi hivatkozás
AGW alak: karima fent, menetes csatlakozás
AOF alak: karima fent, O-gyűrűs peremes csatlakozás
BGW alak: karima lent, menetes csatlakozás
BOF alak: karima lent, O-gyűrűs peremes csatlakozás
C alak: becsavarozó menet
1) Beszerelési kontúr
2) Lásd tartozékok
3) Az egyszeres hatású hengereknél a csatlakozást szinter szűrővel szerelik fel.
4) Balra forgó
5) Jobbra forgó
6) A szállítmány tartalmazza
AOF alak: karima fent, O-gyűrűs peremes csatlakozás
BGW alak: karima lent, menetes csatlakozás
BOF alak: karima lent, O-gyűrűs peremes csatlakozás
C alak: becsavarozó menet
1) Beszerelési kontúr
2) Lásd tartozékok
3) Az egyszeres hatású hengereknél a csatlakozást szinter szűrővel szerelik fel.
4) Balra forgó
5) Jobbra forgó
6) A szállítmány tartalmazza
Accessory
Szorítókar lengőszorítókhoz kompakt 04368-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.