{"product":{"productId":"agid.31105","price":128.93,"name":"Megfogótüske, rugalmas"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest alumínium.
Befogó felületek, acél.
Befogó felületek, acél.
Kivitel
Alaptest kékre eloxált.
Befogó felületek edzett és barnított.
Befogó felületek edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest alumínium.
Befogó felületek, acél.
Befogó felületek, acél.
Kivitel
Alaptest kékre eloxált.
Befogó felületek edzett és barnított.
Befogó felületek edzett és barnított.
További információk
A megfogótüskék változatos befogórendszert képeznek egyenletes és egyenetlen külső kontúrral rendelkező munkadarabok biztonságos és erős beszorításához.
A megfogótüskék T-hornyos munkaasztalokra vagy közvetlenül egy menetes furatba rögzíthetők. A megfogótüskék egyidejűleg támaszként és ütközőként is szolgálnak.
A megfogótüskék 50 és 80 mm-es magasságban kaphatók. A befogási tartomány 5-25 mm. Hosszabbítókkal a befogási tartomány 20-40 vagy 40-60 mm-re növelhető. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
A szorítócsavarokat és a hosszabbítókat külön kell megrendelni.
A megfogótüskék T-hornyos munkaasztalokra vagy közvetlenül egy menetes furatba rögzíthetők. A megfogótüskék egyidejűleg támaszként és ütközőként is szolgálnak.
A megfogótüskék 50 és 80 mm-es magasságban kaphatók. A befogási tartomány 5-25 mm. Hosszabbítókkal a befogási tartomány 20-40 vagy 40-60 mm-re növelhető. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
A szorítócsavarokat és a hosszabbítókat külön kell megrendelni.
Felszerelés
A megfogótüskék pozicionálása és rögzítése központosító csavarok segítségével történik.
Helyezze el a megfogótüskét (szorítócsavar nélkül) a gépasztalon. Ezután imbuszkulccsal húzza meg a központban elhelyezkedő csavart. A fentről behelyezett szorítócsavar erősen és biztonságosan beszorítja a munkadarabot.
Helyezze el a megfogótüskét (szorítócsavar nélkül) a gépasztalon. Ezután imbuszkulccsal húzza meg a központban elhelyezkedő csavart. A fentről behelyezett szorítócsavar erősen és biztonságosan beszorítja a munkadarabot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.