{"product":{"productId":"agid.27329","price":42.56,"name":"Rögzítőkarok forgókaros leszorítókhoz, A alak, standard"},"currency":"EUR"}
Leírás
Termékleírás
A rögzítőkarok felhasználhatók a 04624-20 hidraulikus forgókaros leszorítókhoz és a 04624-19 pneumatikus forgókaros leszorítókhoz. A rögzítőkaroknál választhatók ”standard rögzítőkarok” vagy ”félkész rögzítőkarok”. A ”standard rögíztőkarok” készre megmunkáltak és közvetlenül alkalmazhatók. A ”félkész rögzítőkarok” egyedi igény szerint megmunkálhatók. A könnyebb megmunkálás érdekében a félkész rögzítőkarok edzetlen acélból készülnek. Az egyedi kontúr kialakítása után és a felhasználás előtt a rögzítőkarokat edzésnek vetik alá, amely megakadályozza a rögzítőkar deformálódását a használat közben.
Anyag
Standard és félkész darab, acél
Kivitel
Standard, edzett.
Félkész darab, edzetlen.
Félkész darab, edzetlen.
További információk
A forgókaros leszorítók helyes pozicionálásával a rövid rögzítőkar ellenére a munkadarab tűrései optimálisan kiegyenlíthetők.
Rendszeresen ellenőrizze a szorítóelemek szennyezettségét és szükség esetén tisztítsa meg.
A hatékony rögzítőerőt minden egyes rögzítőkarnál külön ki kell számolni.
A rögzítőkar optimális helyzete 90°-nál van.
A felhasználás előtt a ”félkész” rögzítőkaroknak a következő edzettkéreg-mélységgel kell rendelkezniük: edzettkéreg-mélység 0,3 + 0,2 keménység HRC 50 +/- 2.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Rendszeresen ellenőrizze a szorítóelemek szennyezettségét és szükség esetén tisztítsa meg.
A hatékony rögzítőerőt minden egyes rögzítőkarnál külön ki kell számolni.
A rögzítőkar optimális helyzete 90°-nál van.
A felhasználás előtt a ”félkész” rögzítőkaroknak a következő edzettkéreg-mélységgel kell rendelkezniük: edzettkéreg-mélység 0,3 + 0,2 keménység HRC 50 +/- 2.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Felszerelés
A rögzítőkart a forgókaros leszorító dugattyújára helyezik és hengeres illesztőszeggel rögzítik. Így a rögzítőkar tengelyirányban és elfordulás ellen biztosított.
Egyedi igényre
Más méretek és formák.
Rajzi hivatkozás
A forma: standard
B forma: félkész
B forma: félkész
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.