{"product":{"productId":"agid.31106","price":34,"name":"Szorítócsavarok feszítőgyűrűvel megfogótüskékhez, rugalmas, A alak"},"currency":"EUR"}
- A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
- A lapított kivitelnek köszönhetően a munkadarab gyorsan levehető.
Leírás
Anyag
Csavar, acél.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Kivitel
Csavar, fekete barnított.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
További információk
A szorítócsavart a feszítőgyűrűvel fentről csavarozzák be a megfogótüskébe. Ezek erősen és biztonságosan beszorítják a munkadarabot. A puha, cserélhető sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a sérüléseket vagy karcolásokat a munkadarabon.
A alak: standard csavar minimális zavaró kontúrral a rendkívül lapos csavarfejnek köszönhetően.
B alak: csapágyas csavar nagy sorozatokhoz is. A lapított feszítőgyűrű segítségével a munkadarab gyorsan levehető.
A alak: standard csavar minimális zavaró kontúrral a rendkívül lapos csavarfejnek köszönhetően.
B alak: csapágyas csavar nagy sorozatokhoz is. A lapított feszítőgyűrű segítségével a munkadarab gyorsan levehető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.