text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Csavar, acél.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Kivitel
Csavar, fekete barnított.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
További információk
A szorítócsavart a feszítőgyűrűvel fentről csavarozzák be a megfogótüskébe. Ezek erősen és biztonságosan beszorítják a munkadarabot. A puha, cserélhető sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a sérüléseket vagy karcolásokat a munkadarabon.

A alak: standard csavar minimális zavaró kontúrral a rendkívül lapos csavarfejnek köszönhetően.

B alak: csapágyas csavar nagy sorozatokhoz is. A lapított feszítőgyűrű segítségével a munkadarab gyorsan levehető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van