{"product":{"productId":"agid.22593","price":366,"name":"Lapos szorító, acél T-horonyhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, acél.
Szorítóelem és ütköző, rugóacél.
Szorítóelem és ütköző, rugóacél.
Kivitel
Nemesített alaptest.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, acél.
Szorítóelem és ütköző, rugóacél.
Szorítóelem és ütköző, rugóacél.
Kivitel
Nemesített alaptest.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rendelési szám egy párt foglal magában, amely egy szorítóelemből és egy ütközőből áll.
További információk
A szorítóelemen az excenterfejű csavar forgatásával a munkadarab lefelé nyomódik (leszorító hatás). Emellett a szorítóelem az ütközőnek nyomja a munkadarabot, és így síkpárhuzamos felfekvést tesz lehetővé.
Az ütköző oldala referenciaként szolgál, amely lehetővé teszi a pontos ismétléseket.
Az excenter lökethossza: 1,2 mm.
Az ütköző oldala referenciaként szolgál, amely lehetővé teszi a pontos ismétléseket.
Az excenter lökethossza: 1,2 mm.
Kullanım
Készülékeken és T-hornyos asztalokon többszörös és egyedi alkatrész befogására alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Excenterfejű csavar
2) Szorítóelem
3) Ütköző
4) Alaptest
2) Szorítóelem
3) Ütköző
4) Alaptest
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.