{"product":{"productId":"agid.20102","price":25.68,"name":"Lapos szorító"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
Több
Kevesebbet
Lapos szorító, keskeny, A alak
kezdet
25,68 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lapos szorító, széles, B alak
kezdet
25,68 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
Ezekkel a lapos szorítókkal a különösen alacsony munkadarabok is beszoríthatók.
Szorítóelem leszorító hatással.
A szorítóelem és az ellentartó kompakt módon, egyetlen egységbe van beépítve.
Szorítóelem leszorító hatással.
A szorítóelem és az ellentartó kompakt módon, egyetlen egységbe van beépítve.
Rajzi hivatkozás
Az L1 méret a beszorított állapotra vonatkozik.