Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezekkel a lapos szorítókkal rendkívül alacsony munkadarabok foghatók be. A szorítópofák ékhatása révén a munkadarab szorosan és biztonságosan a gépasztalra nyomódik.
”H1” és ”X” DIN 650 szerinti maximális T-horonymélység esetén.
Az alacsonyabb befogási magasságok, minimális horonymélység mellett történő elérése érdekében a szorítódarab X mérettel leköszörülhető.
”H1” és ”X” DIN 650 szerinti maximális T-horonymélység esetén.
Az alacsonyabb befogási magasságok, minimális horonymélység mellett történő elérése érdekében a szorítódarab X mérettel leköszörülhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.