text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezekkel a lapos szorítókkal rendkívül alacsony munkadarabok foghatók be. A szorítópofák ékhatása révén a munkadarab szorosan és biztonságosan a gépasztalra nyomódik. ”H1” és ”H3” maximális horonymélységgel DIN 650 szerint. Az alacsonyabb befogási magasságok, minimális horonymélység mellett történő elérése érdekében a szorítódarab H3 mérettel leköszörülhető.

A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.

Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x lapos szorító a T-horonyhoz.
- 2x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak