text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
C alak felfogócsap nélkül, rögzítőkarral,
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A C alaknál a hernyócsavar kioldásával a rögzítőkar 30° fokos vízszintes és függőleges lépésekben egyszerűen beállítható.
Felszerelés
Lásd a rajzot (A-alak)
Előnyök
- kompakt és lapos kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítás indítási pozíciója
2) Beszorítás végső pozíciója
3) Hernyócsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van