{"product":{"productId":"agid.3090","price":107.37,"name":"Oldalszorítók, acél, szorítókarral és központosító hüvellyel, szorítópofa két keményfém betéttel, kör keresztmetszetű"},"currency":"EUR"}
- Közvetlenül használható gépasztalokon
- Leszorító hatással
- Rugalmas használat
- Betétedzésű szorítópofák
- Kézi működtetés
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A lehúzószorító egy olyan gyorsszorító elem, amellyel a munkadarabok a forgatható pofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített ütközőkre és egy támaszra.
Az oldalszorító a központosító persely (lásd rajz) révén pozicionálható és befogható egy moduláris raszteres rendszeren.
A 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 és 04518-006035 kivitelek 2 kör keresztmetszetű keményfém betéttel rendelkeznek.
Az oldalszorító a központosító persely (lásd rajz) révén pozicionálható és befogható egy moduláris raszteres rendszeren.
A 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 és 04518-006035 kivitelek 2 kör keresztmetszetű keményfém betéttel rendelkeznek.
Clamping force
04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
04518-010... = 7200 N
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.