{"product":{"productId":"agid.11695","price":254.3,"name":"Lehúzószorítók, B alak"},"currency":"EUR"}
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Fogazott szorítópofák
- Edzett szorítópofák
- Nagy szorítóerőkhöz
Leírás
Anyag
Alaptest, gömbgrafitos öntvény (GJS).
Pofa, nemesíthető acél, edzett.
Pofa, nemesíthető acél, edzett.
Kivitel
feketére festett.
Pofa, fémtiszta.
Pofa, fémtiszta.
További információk
Az oldalszorítóval a munkadarab az ellentartónak nyomódik, és ezzel egyidejűleg megakadályozza a munkadarab megemelkedését.
Az oldalszorítót és az oldalszorító ellentartót hengeresfejű csavarokkal (DIN 912) rögzítik. Az oldalszorító és az oldalszorító ellentartó párban való használata esetén biztonságos befogás biztosítható.
Alak B:
2 lencsés alátét és 2 golyós alátét M12-höz és M16-hoz, a szállítási terjedelemhez tartozik.
Az oldalszorítót és az oldalszorító ellentartót hengeresfejű csavarokkal (DIN 912) rögzítik. Az oldalszorító és az oldalszorító ellentartó párban való használata esetén biztonságos befogás biztosítható.
Alak B:
2 lencsés alátét és 2 golyós alátét M12-höz és M16-hoz, a szállítási terjedelemhez tartozik.
Rajzi hivatkozás
1) Lencsés alátét és golyós alátét M12-höz és M16-hoz
2) Munkadarab
2) Munkadarab
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.