{"product":{"productId":"agid.3086","price":134.21,"name":"Oldalszorítók, A alak"},"currency":"EUR"}
- Közvetlenül használható gépasztalokon
- Leszorító hatással
- Rugalmas használat
- Betétedzésű szorítópofák
- Kézi működtetés
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A lehúzószorító egy olyan gyorsszorító elem, amellyel a munkadarabok a forgatható pofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített ütközőkre és egy támaszra.
Az oldalszorító az ütközőcsavar és a központosító persely (lásd rajz) révén pozicionálható és befogható egy moduláris raszteres rendszeren.
A 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 és 04516-006035 kivitelek 2 kör keresztmetszetű keményfém betéttel rendelkeznek.
Az oldalszorító az ütközőcsavar és a központosító persely (lásd rajz) révén pozicionálható és befogható egy moduláris raszteres rendszeren.
A 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 és 04516-006035 kivitelek 2 kör keresztmetszetű keményfém betéttel rendelkeznek.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
04516-010... = 7200 N
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.