{"product":{"productId":"agid.3093","price":142.05,"name":"Oldalszorítók, sík szorítópofák"},"currency":"EUR"}
- Közvetlenül használható gépasztalokon
- Leszorító hatással
- Betétedzésű szorítópofák
- Kézi működtetés
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
Az oldalszorító egy olyan gyorsszorító elem, amellyel a munkadarabok a forgatható pofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített ütközőkre és egy támaszra. Lapos kivitele révén a munkadarabok teljes felületükön megmunkálhatók anélkül, hogy a szorítót át kellene helyezni. Oldáskor a rugóerő visszahúzza a szorítópofát.
A támasztóléccel 02395 az oldalszorító a T-horonyra merőlegesen is a kívánt helyzetbe állítható.
A támasztóléccel 02395 az oldalszorító a T-horonyra merőlegesen is a kívánt helyzetbe állítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.