text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
4 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A lehúzószorító egy olyan gyorsszorító elem, amellyel a munkadarabok a forgatható pofák révén a spirális excenteren keresztül egyidejűleg rányomhatók a rögzített ütközőkre és egy támaszra.
Az oldalszorító az ütközőcsavar és a központosító persely (lásd rajz) révén pozicionálható és befogható egy moduláris raszteres rendszeren.

A 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 és 04516-006035 kivitelek 2 kör keresztmetszetű keményfém betéttel rendelkeznek.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N