{"product":{"productId":"agid.31047","price":172.06,"name":"Oldalszorítók, C alak"},"currency":"EUR"}
- Köszörült befogási felület
- A leszorító erő megakadályozza a munkadarab felemelkedését.
Leírás
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Rögzítőkar, nemesacél.
Rögzítőkar, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Befogófelület köszörült.
Rögzítőkar, C alak, horganyzott.
Befogófelület köszörült.
Rögzítőkar, C alak, horganyzott.
További információk
A hernyócsavar kioldásával
a rögzítőkar 90° fokos vízszintes és függőleges lépésekben egyszerűen beállítható.
A C alakú rögzítőkarba integrált felületeknek köszönhetően a munkadarab állandó szorítóerővel fogható be.
a rögzítőkar 90° fokos vízszintes és függőleges lépésekben egyszerűen beállítható.
A C alakú rögzítőkarba integrált felületeknek köszönhetően a munkadarab állandó szorítóerővel fogható be.
Előnyök
- nagy szorítóerők
- köszörült felfogó felületek
- a leszorító erő megakadályozza a munkadarab felemelkedését
- köszörült felfogó felületek
- a leszorító erő megakadályozza a munkadarab felemelkedését
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar
2) Hengerfejű csavar
3) Hernyócsavar
4) Pozíció kilazítva
5) Előfeszítés útja
6) Startpozíció beszorítás
7) Pozíció beszorítva
2) Hengerfejű csavar
3) Hernyócsavar
4) Pozíció kilazítva
5) Előfeszítés útja
6) Startpozíció beszorítás
7) Pozíció beszorítva
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.