{"product":{"productId":"agid.31597","price":365,"name":"Oldalszorítók, acél szorítócsúccsal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A leszorító hatás nélküli mechanikus oldalszorítók szorítóelemként és ütközőelemként használhatók.
A szállítási terjedelem tartalmazza a rögzítőcsavarokat ISO 4014 (10.9) és az anyákat a T-hornyokhoz T-Nuten DIN 508.
A szállítási terjedelem tartalmazza a rögzítőcsavarokat ISO 4014 (10.9) és az anyákat a T-hornyokhoz T-Nuten DIN 508.
Előnyök
- kompakt felépítés
- felhasználható vízszintesen és függőlegesen
- kicserélhető nyomócsavar
- felhasználható vízszintesen és függőlegesen
- kicserélhető nyomócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.