text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A golyós nyomócsavar meghúzásakor a szorítópofák előrefelé mozognak. Ezáltal a munkadarab a lehúzó hatással egyidejűleg nekifeszül a rögzített ütközőnek és a terhelési felületnek. Oldalszorítók csiszolt terhelés felülettel és menettel az állítható tartóelemhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van