{"product":{"productId":"agid.21515","price":218.12,"name":"Oldalszorítók támasztékkal, B alak, prizma alakú pofával"},"currency":"EUR"}
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Nagy szorítóerők
- Edzett szorítópofák
- Használat T-hornyos asztalokon
- Köszörült támasztófelület
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A golyós nyomócsavar meghúzásakor a szorítópofák előrefelé mozognak. Ezáltal a munkadarab a lehúzó hatással egyidejűleg nekifeszül a rögzített ütközőnek és a terhelési felületnek. Oldalszorítók csiszolt terhelés felülettel és menettel az állítható tartóelemhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.