text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
Rögzített ütköző önbeálló betéttel a közvetlen befogású munkadarab, valamint nyersdarab előmunkálásához.
Anyag
Acél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
További információk
Az önbeálló betéttel rendelkező rögzített ütköző a önbeálló betéttel rendelkező szorítóelem 04486-02 ellendarabjaként használható. A különösen stabil felépítésnek és a kompakt kivitelnek köszönhetően a rögzített ütköző alkalmas a közvetlen befogású munkadarab (OP10) előmunkálására az 5 tengelyes moduláris befogórendszeren, valamint bármely lemez és egyéb nyers munkadarab befogására.

Az integrált önbeálló támasz segítségével a befogó alkalmazkodik a munkadarab geometriájához. Így ferde síkú munkadarabok befogása is gyors és megbízható.

A különböző kivitelű önbeálló támaszok számos felhasználási területen alkalmazhatók.

Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.

A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.

Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Előnyök
- Ferde síkú munkadarabok befogása.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
Szállítási terjedelem
1 db. rögzített ütköző önbeálló betéttel.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
Rajzi hivatkozás
1) Figyelem: deformálódás veszélye!
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!

Alak A: önbeálló támasz, sima
Alak B: önbeálló támasz, betét POM
Alak C: önbeálló támasz, bordázott
Alak D: önbeálló támasz, keményfém betéttel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak