{"product":{"productId":"agid.3152","price":177.92,"name":"Kompakt szorító"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, alumínium, szorítókar, betétedzésű acél. Szorítócsavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház, fémtiszta, szorítókar, köszörült és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, alumínium, szorítókar, betétedzésű acél. Szorítócsavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház, fémtiszta, szorítókar, köszörült és barnított.
További információk
A kompakt szorító szorítókarja teljesen visszahúzható.
A kompakt szorító technikai előnyei:
- akadálymentes munkadarab váltás
- fokozatmentes állítási tartomány
- nagy, önzáró szorítóerő
- változtatható magassági felépítés (magassági bakok lásd 04626)
- Nagy szorítóerő nagy erőkifejtés nélkül
- Ütközőként is használható szorító
A kompakt szorító technikai előnyei:
- akadálymentes munkadarab váltás
- fokozatmentes állítási tartomány
- nagy, önzáró szorítóerő
- változtatható magassági felépítés (magassági bakok lásd 04626)
- Nagy szorítóerő nagy erőkifejtés nélkül
- Ütközőként is használható szorító
Egyedi igényre
Hosszabb szorítókar (L1).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.