{"product":{"productId":"agid.32795","price":204.77,"name":"Magasítók gyorszárral a kompakt szorítóhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, fekete horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, fekete horganyzott.
További információk
Ha a szorítóelemet a T-horony-anya DIN508 nélkül használják, akkor a felvevőlemez szakítószilárdságának legalább 900 N/mm²-nek kell lennie.
Javaslat: maximum 2 közbenső elem egymásra építése.
Javaslat: maximum 2 közbenső elem egymásra építése.
Előnyök
A gyorszárral lehetséges a magasítók és a kompakt szorító egymással történő csavarmentes csatlakozása.
Accessory
Szorító kompakt 04627.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.