text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
Érzékeny munkadarabok és felületek beszorítására alkalmas.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
A 60 kN szorítóerővel rendelkező szorítókhoz nem tartoznak műanyag nyomódarabok.
Accessory
Szorító 04629.
Szorító, 3-fokozatú 04629-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van