{"product":{"productId":"agid.24212","price":211.06,"name":"Szorító, 3-fokozatú, B-alak, szorító kar nélkül"},"currency":"EUR"}
- 3-szoros fokozatmentes átállítási tartomány
- Nagy rögzítőerő 22 kN-tól 49 kN-ig
- Fokozatmentesen állítható magasság és hossz
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
Felszerelés
1. Pozícionálja a tartóelemet a szerszámasztalra és rögzítse a megadott meghúzó nyomatékkal.
2. Az állítócsavar meghúzásával megtörténik a munkadarab befogása.
2. Az állítócsavar meghúzásával megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- Nagyon nagy, 22–49 kN szorítóerők.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 14–28 mm T-hornyokban, valamint M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 14–28 mm T-hornyokban, valamint M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
Szállítási terjedelem
- 3-fokozatú tartóelem
- rögzítő készlet
- rögzítő készlet
Accessory
Magasító 04630
Nyomódarabok 04631
Nyomódarabok 04631
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.