{"product":{"productId":"agid.32796","price":445,"name":"Szorító kompakt"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, fekete horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, fekete horganyzott.
További információk
Ha a szorítóelemet a T-horony-anya DIN508 nélkül használják, akkor a felvevőlemez szakítószilárdságának legalább 900 N/mm²-nek kell lennie.
Ne tisztítsa sűrített levegővel.
Ne tisztítsa sűrített levegővel.
Kullanım
Az állítócsavar működtetésével a szorítókar magassága fokozatmentesen állítható, a munkadarab pedig befogásra kerül.
Előnyök
- fokozatmentes beszorítás,
- szorítóerők 12 kN / 16 kN,
- kompakt kivitel,
- magassági skála lehetővé teszi a beszorítási magasság gyors előzetes beállítását,
- nyomódarab tartósan felszerelt,
- szennyeződés és forgácstaszító,
- a hajlított szorítókarral biztosított a függőleges, folyamatbiztos beszorítás meghatározott forgatónyomatékkal,
- a kompakt szorító az újszerű gyorszár segítségével csavarmentesen csatlakoztatható a 04627-05 magasítóval.
- szorítóerők 12 kN / 16 kN,
- kompakt kivitel,
- magassági skála lehetővé teszi a beszorítási magasság gyors előzetes beállítását,
- nyomódarab tartósan felszerelt,
- szennyeződés és forgácstaszító,
- a hajlított szorítókarral biztosított a függőleges, folyamatbiztos beszorítás meghatározott forgatónyomatékkal,
- a kompakt szorító az újszerű gyorszár segítségével csavarmentesen csatlakoztatható a 04627-05 magasítóval.
Accessory
Magasítók gyorszárral 04627-05.
Nyomódarab készlet 04627-10.
Nyomódarab készlet 04627-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.