Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
További információk
Az állítócsavar kopásának csökkentéséhez javasoljuk a csavarpaszta használatát.
A szorítás a köztes elemmel tovább növelhető.
Befogó elem, tartóelem, horonyék DIN 508 szorítócsavarral,
szilárdsági osztály: 12.9, a szállítási terjedelem részei.
A szorítás a köztes elemmel tovább növelhető.
Befogó elem, tartóelem, horonyék DIN 508 szorítócsavarral,
szilárdsági osztály: 12.9, a szállítási terjedelem részei.
Kullanım
Az állítócsavar működtetésével a szorítókar magassága fokozatmentesen állítható, a munkadarab pedig befogásra kerül.
Előnyök
- Nagyon nagy, 22–49 kN szorítóerők.
- Alacsony szerkezeti magasság.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 12–28 mm T-hornyokban, valamint M10, M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
- Alacsony szerkezeti magasság.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 12–28 mm T-hornyokban, valamint M10, M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
Accessory
Magasító 04630
Nyomódarabok 04631
Nyomódarabok 04631
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.