text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
További információk
Az állítócsavar kopásának csökkentéséhez javasoljuk a csavarpaszta használatát.
A szorító magassága magasítóval növelhető. A 44 kN és 60 kN teherbírású szorítókhoz nem áll rendelkezésre magasító.

Szorítóelem, tartóelem, horonyanya DIN 508 szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9, a szállítási terjedelem tartalmazza.
Kullanım
Az állítócsavar működtetésével a szorítókar magassága fokozatmentesen állítható, a munkadarab pedig befogásra kerül.
Előnyök
- Nagyon nagy, 22–60 kN szorítóerők.
- Alacsony szerkezeti magasság.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Magasság és hosszúság fokozatmentesen állítható.
- Alkalmazható 12–28 mm T-hornyokban, valamint M10, M12, M16, M18, M20 .és M24 raszterrendszerekben
- A nyomódarab sima és recézett változatban kapható.
Előnyök
- Nagyon nagy, 30–49 kN szorítóerők.
- Alacsony szerkezeti magasság.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 14–28 mm T-hornyokban, valamint M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
Accessory
Magasító 04630.
Nyomódarabok, nemesacél, 04631.
Nyomódarabok műanyag, 04631-01.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van