text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Edzett acél.
Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A bepréselt műanyag kímélő betét optimális védelmet nyújt az érzékeny munkadarab felületek sérülése ellen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van