{"product":{"productId":"agid.25247","price":116.49,"name":"Szorítóhorgok vállal és szorítóerő multiplikátoros szorítókarral"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest és szorítóhorog, nemesíthető acél.
Fogantyúkar, cinprésöntvény a DIN EN 12844 szerint.
A szorítóerő multiplikátor acél elemeinek szilárdsági osztálya 5.8
Fogantyúkar, cinprésöntvény a DIN EN 12844 szerint.
A szorítóerő multiplikátor acél elemeinek szilárdsági osztálya 5.8
Kivitel
Alaptest és szorítóhorog, nemesített és barnított.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Szorítóerő multiplikátor acél részei, barnított.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Szorítóerő multiplikátor acél részei, barnított.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A vállal ellátott szorítóhorgok és a szorítóerő multiplikátorok lehetővé teszik az alkatrészek kézi rögzítését a szorítókar működtetésével.
A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott szorítókaroknál 75%-kal nagyobb szorítóerő érhető el a szabványos szorítókarokhoz képest. Kevesebb kézi erő szükséges a beszorításhoz és a lazításhoz is.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
A beépített szorítóerő multiplikátorral ellátott szorítókaroknál 75%-kal nagyobb szorítóerő érhető el a szabványos szorítókarokhoz képest. Kevesebb kézi erő szükséges a beszorításhoz és a lazításhoz is.
A szorítóerő növelését a beépített axiális tűgörgős csapágy biztosítja, amely szorításkor a rögzített illesztőfelületen nagyon alacsony felületi súrlódást generál. Az edzett alátéteket nagy szorítóerőkhöz tervezték, és a nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
Anyag
Alaptest és szorítóhorog, nemesíthető acél.
Fogantyúkar, cinprésöntvény a DIN EN 12844 szerint.
A szorítóerő multiplikátor acél elemeinek szilárdsági osztálya 5.8
Fogantyúkar, cinprésöntvény a DIN EN 12844 szerint.
A szorítóerő multiplikátor acél elemeinek szilárdsági osztálya 5.8
Kivitel
Alaptest és szorítóhorog, nemesített és barnított.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Szorítóerő multiplikátor acél részei, barnított.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Szorítóerő multiplikátor acél részei, barnított.
Axiális tűgörgős csapágyak edzett és köszörült alátétekkel.
Működési mód
A fogantyúkar a menetes betéten lévő fogaskoszorú segítségével rögzül nem működtetett állapotban. A fogantyúkar felemelésével ennek pozíciója megváltoztatható, és rugóerővel segítségével rögzíthető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
további fogantyúszínek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.