{"product":{"productId":"agid.2953","price":36.29,"name":"Szorítóhorgok, mini, D alak"},"currency":"EUR"}
- Kompakt forma, szűk helyen is alkalmazható
- Sokféle változatban és méretben
Leírás
Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
További információk
A megadott szorítóerők és meghúzási nyomatékok a megadott befogási tartományon (H5) belül érvényesek.
Előnyök
Kompakt forma, szűk helyen is alkalmazható
Sokféle változatban és méretben
Sokféle változatban és méretben
Accessory
Szorítóhorog felfogók 04375.
Szorítóhorog felfogók 04379.
Hengeres toldó 04378.
Szorítóhorog felfogók 04379.
Hengeres toldó 04378.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.