{"product":{"productId":"agid.20123","price":62.89,"name":"Szorítóvas állítható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
A alak: nemesített és horganyzott.
B alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, csavarokkal T-hornyokhoz DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
C alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, tőcsavarral DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
B alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, csavarokkal T-hornyokhoz DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
C alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, tőcsavarral DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
Több
Kevesebbet
Szorítóvas, állítható, A alak
kezdet
62,89 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítóvas, állítható, B alak
kezdet
74,70 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítóvas, állítható, C alak
kezdet
73,38 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
A alak: nemesített és horganyzott.
B alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, csavarokkal T-hornyokhoz DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
C alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, tőcsavarral DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
B alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, csavarokkal T-hornyokhoz DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
C alak: nemesített és horganyzott.
Teljesen, tőcsavarral DIN 787, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával.
További információk
Az állítható szorítóvasak gyorsan és fokozatmentesen a befogási helyzethez igazíthatók. A szorítóvasak a végeiken különböző szorítóorrokkal rendelkeznek, így alkalmazástól függően elforgathatók. Ezáltal a szorítóvasak nagyon sokoldalúan használhatók nem csak a forgácsolásnál vagy a forgács nélküli megmunkálásnál, de a préselés és fröccsöntés területén is.
Accessory
Támasztó hosszabbítók 04204