text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.

Az erőmérő érzékelővel rendelkező szorítóvas segítségével összehasonlítható a munkadarabot beszorító erő az előzetesen előírt erővel.
Az előírt érték beállításának ismertetése a használati útmutatóban található.

Ha a szorítóvas az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet ezután, például a 85875-ös átjáró, fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a szorítóelem állapotát.

A szorítóvas áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Nemesacél.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Kivitel
Edzett és barnított. Keménység 36-40 HRC.
További információk
Az erőmérő érzékelővel rendelkező szorítóvas segítségével összehasonlítható a munkadarabot beszorító erő az előzetesen előírt erővel. Az előírt érték beállítását a használati útmutató tartalmazza.
Amennyiben a szorítóvas bluetooth-modullal rendelkezik, akkor az érő elektronikus úton felismerhető és feldolgozható.
A szorítóvas áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
A 85876 bluetooth-modul a C típusú USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható a szorítóvashoz.
Az erőleadás csak akkor garantálható megbízhatóan, ha a szorítás az előre meghatározott tartományban történik.
Kullanım
A szorítóvas segítségével ellenőrizhető a beszorítás folyamata.
Tűrés: előírt érték ±10 %-a.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A felfekvés érzékelővel rendelkező szorítóvasak nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Erőmérő érzékelő
2) USB-Typ-C
3) Előnyös befogási tartomány
Accessory
Bluetooth-modul 85876.
Átjáró 85875.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van