Leírás
További információk
3 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez. A befogórendszer zavaróél-mentes 3 oldalas
megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási méretek érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab felfekvése alá való beépítésével akár 22 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely deformációval nem csökken. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.
* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási méretek érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab felfekvése alá való beépítésével akár 22 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely deformációval nem csökken. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.
* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Accessory
41070 ütköző készlet
07533 illesztő csavarok
07533 illesztő csavarok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.