Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A magasító adapterek az alaplap és a pofa közé szerelhetők be. A befogási magasság egy 3 tengelyes befogó esetében így 125 vagy 150 mm-re növelhető. Az 5 tengelyes befogó esetében a befogási magasság 200, 225 vagy 250 mm-re növelhető.
Magasító adapterek alkalmazásánál kérjük megrendelni a megfelelő 41030 alátétléceket is.
Szállítás rögzítőcsavarokkal és hengeres illesztőszegekkel.
Magasító adapterek alkalmazásánál kérjük megrendelni a megfelelő 41030 alátétléceket is.
Szállítás rögzítőcsavarokkal és hengeres illesztőszegekkel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.