Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett alaplemez és munkadarab támasz.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Az 5-tengelyes befogót a kiváló stabilitás, rugalmasság és felhasználóbarát használat jellemzi. Az 5-tengelyes befogó mind oldalszorítóként, mind nyers munkadarab beszorítóként is használható. A leszorító funkció alkalmazásakor a munkadarab ± 0,01 mm ismétlési pontossággal rögzíthető. A munkadarab 155/180 mm-es befogási magassága nagyon jó hozzáférést tesz lehetővé a megmunkálás közben. A befogási szélesség a forgatókarral előre beállítható, ezáltal csökkenthető a felszerelési idő. Továbbá a zárt geometriának, és ebből adódóan a szennyeződésekkel szembeni alacsonyabb érzékenységnek köszönhetően a karbantartási és javítási idő is minimálisra csökken.
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett alaplemez és munkadarab támasz.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Működési mód
Gyorsbeállítás forgatókarral.
Előnyök
Használható középpontosító befogóként leszorító funkcióval vagy csavaros satuval.
Egyszerűen és fokozatmentesen beállítható befogási szélesség forgatókarral.
Optimális befogási magasság 5-tengelyes megmunkáláshoz.
Sokoldalú csatlakozási lehetőség a gépasztalhoz.
Egyszerűen és fokozatmentesen beállítható befogási szélesség forgatókarral.
Optimális befogási magasság 5-tengelyes megmunkáláshoz.
Sokoldalú csatlakozási lehetőség a gépasztalhoz.
Szállítási terjedelem
Alaplemez hosszától függően, lásd a használati utasítást.
Egyedi igényre
különféle pótalkatrészek, nagyobb befogási szélességek.
Alkalmazás
Alkalmas T-hornyos asztalokhoz, raszterfuratos és nullpont befogórendszerekhez.
282,84 mm méret átlós elrendezéshez nullpont befogórendszereken 52/96/200 mm-es osztással.
282,84 mm méret átlós elrendezéshez nullpont befogórendszereken 52/96/200 mm-es osztással.
Toleranciák
>5 mm befogási mélység esetén az ismétlési pontosság a leszorító funkció használata mellett ±0,01.
Accessory
41405 alaplemezek
41410 szorítópofák csapokkal
Csupasz Kombi szorítópofák/41410 csapok
41320 szorítópofák megmunkálási ráhagyással
41345 támasztólécek
41355 hosszabbító tengelyek
41350 kör keresztmetszetű befogó készlet
41370 ütköző készlet
42208-140250516, 42208-240250516 szorítócsapok
41375 szorítókarom készlet
03240-1814x20 horonycsapok
07533-12065 illesztőcsavarok
07160-12X60 hengeresfejű csavarok
96662-01-01 nyomatékkulcs
41410 szorítópofák csapokkal
Csupasz Kombi szorítópofák/41410 csapok
41320 szorítópofák megmunkálási ráhagyással
41345 támasztólécek
41355 hosszabbító tengelyek
41350 kör keresztmetszetű befogó készlet
41370 ütköző készlet
42208-140250516, 42208-240250516 szorítócsapok
41375 szorítókarom készlet
03240-1814x20 horonycsapok
07533-12065 illesztőcsavarok
07160-12X60 hengeresfejű csavarok
96662-01-01 nyomatékkulcs
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.