Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A alak
41375-0012
Szorító talpak M12 mérethez, hatlapfejű csavar M12x55 szilárdsági osztály 12.9, tárcsák a satukhoz.
41375-0016
Szorító talpak M16 mérethez, hatlapfejű csavar M16x60 szilárdsági osztály 12.9, tárcsák a satukhoz.
41375-0012
Szorító talpak M12 mérethez, hatlapfejű csavar M12x55 szilárdsági osztály 12.9, tárcsák a satukhoz.
41375-0016
Szorító talpak M16 mérethez, hatlapfejű csavar M16x60 szilárdsági osztály 12.9, tárcsák a satukhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.