text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az alaplemez lehetővé teszi a központos befogó rögzítését K1237.080200 és K1237.125315 raszteres rendszerekhez M12/12F7, melyek rasztertávolsága: 50 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak