{"product":{"productId":"agid.20149","price":822,"name":"Központosító befogók pofaszélesség 65 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Kivitel
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél, minden oldalon edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Kivitel
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél, minden oldalon edzett és köszörült.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Hatlapú forgatókarral ellátva.
Kérjük, rendelje meg külön a szorítópofákat.
Kérjük, rendelje meg külön a szorítópofákat.
További információk
Mechanikus működésű központosító befogók.
Automatizálható: fogazott horonnyal előkészítve a kezelőrendszerekhez.
Rugalmas a rögzítéskor: alkalmas a nullpont befogórendszerekhez, rögzítés a gépasztalon vagy egy alaplemezen keresztül a saját rendszeren.
Központosító pontosság: +/- 0,02 mm.
Az ellenőrizhető szorítóerő érdekében ajánlott nyomatékkulcsot használni.
Automatizálható: fogazott horonnyal előkészítve a kezelőrendszerekhez.
Rugalmas a rögzítéskor: alkalmas a nullpont befogórendszerekhez, rögzítés a gépasztalon vagy egy alaplemezen keresztül a saját rendszeren.
Központosító pontosság: +/- 0,02 mm.
Az ellenőrizhető szorítóerő érdekében ajánlott nyomatékkulcsot használni.
Jellemzők
- Befogószán és orsóanyag egyben
- Hornyok és rögzítőmenet felhelyezhető pofák felfogására
- Megfordítható pofák (tartozék) oldalsó menettel a munkadarab ütköző számára, a nagy szorítási tartomány érdekében
- Jó forgács- és hűtőközeg elvezetés
- Hornyok és rögzítőmenet felhelyezhető pofák felfogására
- Megfordítható pofák (tartozék) oldalsó menettel a munkadarab ütköző számára, a nagy szorítási tartomány érdekében
- Jó forgács- és hűtőközeg elvezetés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.