Anyag
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Kivitel
minden oldalon edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Kivitel
minden oldalon edzett és köszörült.
Jellemzők
Az NC befogók különféle rögzítési feladatokhoz használhatók:
- Az ismétlési pontosság kisebb/egyenlő, mint 0,01 mm
- A fix pofa minden síkon rögzítve van (X,Y,Z)
- Függőleges alkalmazás közvetlenül a gépasztalon
- Széles szorítási tartomány lépcsős pofák feltételével
- Oldalra billenthető, rögzítő furatokkal 63 mm-es és 100 mm-es hornyok közötti távolsággal
- A szorítási tartomány gyors beállítása reteszelő csappal
- Alapbeállítás két váltva forgatható csavaros pofával és egy forgatókarral
- Az ismétlési pontosság kisebb/egyenlő, mint 0,01 mm
- A fix pofa minden síkon rögzítve van (X,Y,Z)
- Függőleges alkalmazás közvetlenül a gépasztalon
- Széles szorítási tartomány lépcsős pofák feltételével
- Oldalra billenthető, rögzítő furatokkal 63 mm-es és 100 mm-es hornyok közötti távolsággal
- A szorítási tartomány gyors beállítása reteszelő csappal
- Alapbeállítás két váltva forgatható csavaros pofával és egy forgatókarral
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.