Anyag
Acél ház.
Acél hajtómű.
Acél hajtómű.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél ház.
Acél hajtómű.
Acél hajtómű.
További információk
A szöghajtás az NC befogó felülről vagy szűk helyen történő kezelésre szolgál.
- Áttételi arány 1 : 1,4
- Szöghajtás nélkül max. 4,5 fordulat. Szöghajtással max. 6,3 fordulat.
- A szöghajtás különösen alkalmas az NC befogó vízszintes használatára, pl. felfogó kockák/felfogó hasábok. Ezenkívül a szöghajtás arra is alkalmas, hogy az NC befogót felülről vagy szűk helyen kezelni lehessen.
A következőhöz: 41091-125470
- Áttételi arány 1 : 1,4
- Szöghajtás nélkül max. 4,5 fordulat. Szöghajtással max. 6,3 fordulat.
- A szöghajtás különösen alkalmas az NC befogó vízszintes használatára, pl. felfogó kockák/felfogó hasábok. Ezenkívül a szöghajtás arra is alkalmas, hogy az NC befogót felülről vagy szűk helyen kezelni lehessen.
A következőhöz: 41091-125470
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.