Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A befogósínek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 100 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
6. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 40 mm és 50 mm furattávolságokkal.
1. Oldalsó befogóél szorítókarom készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 100 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16H6 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel T-hornyos asztalokhoz.
6. Ø12F7 és Ø16F7 illesztőfurat raszterfuratos rendszerekhez 40 mm és 50 mm furattávolságokkal.
Műszaki adatok
-
Kullanım
Több különböző hosszúságú befogósín szerelhető egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon pontos elhelyezését. A befogósínek oldalsó skálázásának köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete feljegyezhető és ismétlés esetén azonos módon beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételekhez.
Nagy alkatrészek is rögzíthetők több egymás mellett fekvő befogósínen.
Kis és nagy tételekhez.
Nagy alkatrészek is rögzíthetők több egymás mellett fekvő befogósínen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.