text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
Az oldalsó rögzítőfuratokat a munkadarab ütközőinek rögzítésére használják. A szorítófelületeken található két csavarlyukkal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarabok optimális befogási mélysége érdekében.
Kullanım
Az ES rögzített pofákat a befogási szituációnak megfelelően helyezik el a befogósíneken. A rögzítőcsavar meghúzásával a fogazaton keresztül alakzáró kapcsolat jön létre. Így a szorítóelemek nagy szorítóerejét is felveszi. Az ES rögzített pofán az alacsony befogónek köszönhetően különösen alkalmas kisebb munkadarabok és nagyobb mennyiségek rögzítésére. Ez azt jelenti, hogy még nagyobb tételek is gazdaságosan feldolgozhatók.
Előnyök
A befogósínek és a rögzített pofák oldalán található skála segítségével pontosan be lehet állítani a rögzített ütközők helyzetét.
Szállítási terjedelem
ES rögzített pofa.
Rögzítőcsavar.
Horonycsap.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak