text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55).
További információk
A prizmás feltét pofákat kör keresztmetszetű munkadarabok rögzítésére használják. A hátsó hosszanti horonynak köszönhetően ezek pontosan illeszthetők az ES és DS rögzített pofákhoz.
Kullanım
A feltét pofákat prizmával az ES és DS rögzített ütközőkre kell csavarozni.
Előnyök
A kör keresztmetszetű munkadarabok nagy ismétlési pontossággal rögzíthetők a prizmás feltét pofák segítségével.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak