text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
5 Találat

Leírás

Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el. A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a rögzített feltétpofákhoz nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
Ezek a szorítóékek csak a 41500 szorítósínnel együtt használhatók többszörös befogáshoz.
Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Előnyök
A befogás nagyon nagy ismétlési pontossága garantálható a szorítósín oldalskálája és a rögzített pofa révén.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavarok.
Horonycsapok.
Rajzi hivatkozás
A alak: szorítófelület, sima
B alak: szorítófelület, bordázott
C alak: lépcsővel
D alak: megmunkálási ráhagyással
E alak: szorítócsapokkal

Más vásárlók is vásároltak