Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
Több
Kevesebbet
Szorítóékek, A alak, csupasz szorítófelületek
kezdet
136,50 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítóékek, B alak, bordázott szorítófelületek
kezdet
173,25 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítóékek, C alak, lépcsővel
kezdet
178,50 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítóékek, D alak, megmunkálási ráhagyással
kezdet
141,75 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítóékek, E alak, szorítócsapokkal
kezdet
205,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak.
Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek opcionálisan a szorítósínhez csatlakoztatva vagy menetes furatokban vagy T-horonyban használhatók a befogáshoz.
A szorítócsavar becsavarásával a két szorítószegmens kifelé mozdul el és a munkadarabokat a megmunkáló készülék rögzített ütközőpofáinak nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül mozgathatók-e az szorítóékek vagy kompenzálhatók a tűrések.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
A szorítóékek opcionálisan a szorítósínhez csatlakoztatva vagy menetes furatokban vagy T-horonyban használhatók a befogáshoz.
A szorítócsavar becsavarásával a két szorítószegmens kifelé mozdul el és a munkadarabokat a megmunkáló készülék rögzített ütközőpofáinak nyomja.
A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül mozgathatók-e az szorítóékek vagy kompenzálhatók a tűrések.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavar.
Rögzítőcsavar.
Rajzi hivatkozás
A alak: szorítófelület, sima
B alak: szorítófelület, bordázott
C alak: lépcsővel
D alak: megmunkálási ráhagyással
E alak: szorítócsapokkal
B alak: szorítófelület, bordázott
C alak: lépcsővel
D alak: megmunkálási ráhagyással
E alak: szorítócsapokkal