Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült támasztófelületek (HRC 32).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült támasztófelületek (HRC 32).
További információk
A szorító talp készlettel a befogósínek a gépasztal bármely pontján rögzíthetők.
Kullanım
A szorító talp készletet a gépasztal T-hornyába helyezzük, és a befogósín megfelelő helyzetébe toljuk. Rögzítés hengeresfejű csavarral.
Előnyök
A szorító talp készlet a többszörös befogó rendszerek egyéb rögzítési módjai mellett is használható.
Szállítási terjedelem
4x szorító talp.
4x belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavar a DIN 912 szerint.
4x anya T-horonyhoz a DIN 508 szerint.
4x belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavar a DIN 912 szerint.
4x anya T-horonyhoz a DIN 508 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.