Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 55 ±2).
További információk
A munkadarab különböző befogási mélységeit a támasztólécekkel lehet beállítani.
Kullanım
A támasztólécek felcsavarozhatók az ES és DS rögzített pofákhoz, valamint a szorítóékekhez.
Előnyök
A munkadarabok gyors felszerelése a többszörös befogórendszeren. A munkadarabok azonos befogási mélysége a köszörült támasz magasságának köszönhetően.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.